Pokrętła do samodzielnego montażu są zaprojektowane bez wewnętrznych elementów złącznych i umożliwiają zastosowanie szerokiej gamy opcji gwintowanych męskich i żeńskich wkładek, są dostępne w szerokiej gamie stylów, które pasują do każdego zastosowania. Te wciskane pokrętła zapewniają elastyczność w zakresie standardowego sprzętu i śrub z łbem gniazdowym.
Grupa SR: SR1580
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Średnica piasty | Wysokość pokrętła | Wysokość piasty | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4893 zł - 15,8988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.250 in
31.8 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.830 in
21.1 mm
|
0.200 in
5.1 mm
|
||
| 8,1762 zł - 20,0318 zł | 360 Na stanie |
2.500 in
63.5 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 4,5438 zł - 11,1325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.750 in
44.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.060 in
26.9 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 6,7614 zł - 16,5654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.000 in
50.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.060 in
26.9 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 2,68 zł - 6,5661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.250 in
57.2 mm
|
0.990 in
25.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 13,3051 zł - 32,5975 zł | 400 Na stanie |
1.380 in
35.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.170 in
4.3 mm
|
||
| 6,911 zł - 16,932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 4,7207 zł - 11,5657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.750 in
44.5 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 6,6933 zł - 16,3987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.000 in
50.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.090 in
27.7 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 8,2306 zł - 20,1651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 8,2306 zł - 20,1651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 2,0406 zł - 4,9996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.380 in
35.1 mm
|
0.850 in
21.6 mm
|
1.150 in
29.2 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
||
| 8,1626 zł - 19,9985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.500 in
63.5 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 6,5573 zł - 16,0654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.750 in
44.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.860 in
21.8 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
| 8,2442 zł - 20,1984 zł | 225 Na stanie |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 2,68 zł - 6,5661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.250 in
57.2 mm
|
0.990 in
25.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 6,1083 zł - 14,9655 zł | 350 Na stanie |
1.750 in
44.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.860 in
21.8 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
| 10,2033 zł - 24,9981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.750 in
44.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.040 in
26.4 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
||
| 2,544 zł - 6,2328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.000 in
50.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.090 in
27.7 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 2,2447 zł - 5,4995 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.380 in
35.1 mm
|
0.850 in
21.6 mm
|
1.150 in
29.2 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować