Te przeguby widełkowe ze sworzniem to złącza, w których część współpracującą montuje się pomiędzy widełkami i zabezpiecza w tym położeniu sworzniem. Służą jako mające kształt litery U połączenie dwóch prętów gwintowanych lub wałów, ułatwiające ruch napędowy lub liniowy ruch naporowy.
Sworznie zabezpiecza się przed poluzowaniem zawleczką i podkładką. Gwarantuje to stabilność i integralność złącza, nawet przy dużych obciążeniach i naprężeniach. W razie potrzeby złącze można zdemontować do konserwacji poprzez wyjęcie zawleczki. Umożliwia to kontrolę, smarowanie lub wymianę komponentów i gwarantuje nieprzerwaną sprawność i trwałość złącza.
Charakteryzują się łatwością instalacji i regulacji za standardowego gwintu. Komponenty te są najczęściej używane jako elementy sprzęgające na końcu siłowników pneumatycznych lub na obu końcach śrub rzymskich lub lin stalowych w celu ich naprężania. Znajdują również zastosowanie w wielu innych sektorach i układach, na przykład w motoryzacji, budownictwie i przemyśle wytwórczym.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Series Code:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d3 | Rozmiar zacisku | Materiał | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283,4788 zł - 377,9718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Stal nierdzewna 303
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
365,8171 zł - 487,7561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
860,7615 zł - 1 147,682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Stal nierdzewna 303
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
365,8171 zł - 487,7561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
85,2135 zł - 131,0877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
354,5773 zł - 472,7697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
46,0048 zł - 70,7499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
82,1204 zł - 126,3391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
13,7666 zł - 21,1727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Stal
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
29,1015 zł - 44,785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Stal
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
58,3773 zł - 89,7879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Stal
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
292,279 zł - 389,6908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Stal
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
292,279 zł - 389,6908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Stal
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
185,4571 zł - 247,2761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Stal
|
20.0
|
105.0
|
80.0
|
||
605,8614 zł - 807,7862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Stal
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
712,7705 zł - 950,3752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stal
|
36.0
|
188.0
|
72.0
|
||
30,06 zł - 46,2662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
27,5332 zł - 42,3889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
67,7003 zł - 104,1644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
105,9506 zł - 162,9774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.