10302118
551014
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 182,8707 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.543 in |
|---|---|
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 13.8 mm |
| Wysokość całkowita | 36.8 mm |
| Wysokość całkowita | 1.449 in |
| Średnica | 2.165 in |
| Średnica | 55.0 mm |
| Średnica korpusu | 45.0 mm |
| Średnica korpusu | 1.772 in |
| Wysokość korpusu | 23.0 mm |
| Wysokość korpusu | 0.906 in |
| Średnica kuli | 1.181 in |
| Średnica kuli | 30.0 mm |
| Nośność (kulą do dołu) | 350.0 kg |
| Nośność (kulą do dołu) | 350.0 kg |
| Typ | Rolki kulowe — do dużych obciążeń |
| Kod towaru | 8301300000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować