Nasze rurki termokurczliwe stanowią uniwersalne rozwiązanie pod względem możliwości montażowych, wersji konstrukcyjnych i kolorystycznych. Rurka 3:1 w wersji bez kleju jest bardzo elastyczna i powszechnie stosowana jako izolacja elektryczna, która chroni montowane szeregowo komponenty, złączki i łączniki, zapewniając wysoki poziom izolacji i doskonałą sprężystość. Umożliwia również tworzenie bardzo giętkich wiązek kablowych w mniej wymagających warunkach. Może być używana do identyfikowania i oznaczania kolorami przewodów, kabli, złączy i komponentów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | Stosunek obkurczania | Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | Kolor | Kształt rury | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
667,3578 zł - 667,3578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Szary
|
Płaski
|
||
667,3578 zł - 667,3578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Niebieski
|
Płaski
|
||
408,8399 zł - 408,8399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Brązowy
|
Okrągłe
|
||
549,122 zł - 549,122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brązowy
|
Płaski
|
||
431,5733 zł - 431,5733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.033 in
0.85 mm
|
3:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Żółty, zielony
|
Okrągłe
|
||
61,7324 zł - 61,7324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Fiolet
|
Okrągłe
|
||
303,5726 zł - 303,5726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Fiolet
|
Okrągłe
|
||
606,8255 zł - 606,8255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fiolet
|
Płaski
|
||
357,1336 zł - 357,1336 zł | 31 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Czerwony
|
Okrągłe
|
||
410,6946 zł - 410,6946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Czerwony
|
Płaski
|
||
907,1062 zł - 907,1062 zł | 1 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Czerwony
|
Płaski
|
||
357,1336 zł - 357,1336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Biały
|
Okrągłe
|
||
410,6946 zł - 410,6946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biały
|
Płaski
|
||
907,1062 zł - 907,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Biały
|
Płaski
|
||
306,6265 zł - 306,6265 zł | 5 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
||
78,4101 zł - 78,4101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fiolet
|
Płaski
|
||
321,4216 zł - 321,4216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fiolet
|
Okrągłe
|
||
480,3336 zł - 480,3336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fiolet
|
Płaski
|
||
272,3089 zł - 272,3089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Czerwony
|
Okrągłe
|
||
621,9962 zł - 621,9962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Czerwony
|
Płaski
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.