Nasze rurki termokurczliwe stanowią uniwersalne rozwiązanie pod względem możliwości montażowych, wersji konstrukcyjnych i kolorystycznych. Rurka 3:1 w wersji bez kleju jest bardzo elastyczna i powszechnie stosowana jako izolacja elektryczna, która chroni montowane szeregowo komponenty, złączki i łączniki, zapewniając wysoki poziom izolacji i doskonałą sprężystość. Umożliwia również tworzenie bardzo giętkich wiązek kablowych w mniej wymagających warunkach. Może być używana do identyfikowania i oznaczania kolorami przewodów, kabli, złączy i komponentów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | Stosunek obkurczania | Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | Kolor | Kształt rury | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74,0734 zł - 74,0734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Niebieski
|
Płaski
|
||
303,5726 zł - 303,5726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Niebieski
|
Okrągłe
|
||
272,3089 zł - 272,3089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Niebieski
|
Okrągłe
|
||
480,3336 zł - 480,3336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Niebieski
|
Płaski
|
||
296,1684 zł - 296,1684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Brązowy
|
Okrągłe
|
||
1 199,9416 zł - 1 199,9416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Brązowy
|
Płaski
|
||
61,7324 zł - 61,7324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Zielony
|
Okrągłe
|
||
134,6903 zł - 134,6903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zielony
|
Płaski
|
||
357,1336 zł - 357,1336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Zielony
|
Okrągłe
|
||
480,3336 zł - 480,3336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zielony
|
Płaski
|
||
330,3322 zł - 330,3322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Szary
|
Okrągłe
|
||
621,9962 zł - 621,9962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Szary
|
Płaski
|
||
57,8732 zł - 57,8732 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Fiolet
|
Okrągłe
|
||
59,32 zł - 59,32 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Fiolet
|
Okrągłe
|
||
169,956 zł - 169,956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Fiolet
|
Płaski
|
||
410,6946 zł - 410,6946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fiolet
|
Płaski
|
||
296,1684 zł - 296,1684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Czerwony
|
Okrągłe
|
||
450,8827 zł - 450,8827 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Czerwony
|
Płaski
|
||
616,0558 zł - 616,0558 zł | 3 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Czerwony
|
Płaski
|
||
330,3322 zł - 330,3322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Biały
|
Okrągłe
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.