Menu Search

Samoprzylepne zaciski kablowe

Na stanie

Może chwycić trzy przewody kablowe, na przykład przewody klimatyzatora. Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Wykonane z szarego PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
1 wynik wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
2,7002 zł - 2,7002 zł 598 Na stanie
Uchwyt kablowy 14.3 mm 9.1 mm 19.1 mm PVC Szary

10159392

Przedział cen netto
2,7002 zł - 2,7002 zł

Zapasy magazynowe
598 Na stanie
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
  • Wysokość całkowita
    9.1 mm