Siłowniki gazowe o stałej sile nadają się do stosowania między innymi w panelach dostępowych, podnoszonych pokrywach i włazach. Siłowniki gazowe to elementy samodzielne, dlatego nie wymagają zewnętrznego zasilania.
Grupa SR: SR6482
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica rurki | Siła maksymalna | Długość rurki | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323,1926 zł - 791,8219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
1750.0 N
1750.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
| 341,6412 zł - 837,021 zł | 10 Na stanie |
|
1500.0 N
1500.0 N
|
|
||
| 341,6412 zł - 837,021 zł | 8 Na stanie |
|
1000.0 N
1000.0 N
|
|
||
| 341,6412 zł - 837,021 zł | 2 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 341,6412 zł - 837,021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 240,0553 zł - 588,1354 zł | 4 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 341,6412 zł - 837,021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 341,6412 zł - 837,021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 341,6412 zł - 837,021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
1750.0 N
1750.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 341,6412 zł - 837,021 zł | 1 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 341,6412 zł - 837,021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
2000.0 N
2000.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 333,3085 zł - 333,3085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 315,3098 zł - 315,3098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
| 323,1926 zł - 791,8219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
| 136,28 zł - 333,886 zł | 56 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 193,4944 zł - 474,0614 zł | 12 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 198,5145 zł - 486,3605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 211,3574 zł - 517,8256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 136,28 zł - 333,886 zł | 20 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 193,4944 zł - 193,4944 zł | 53 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować