10305645
551956
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 768,7591 zł |
5 - 9 | 439,2909 zł |
10 + | 313,7792 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica pręta | 14.0 mm |
---|---|
Średnica pręta | 0.551 in |
Średnica rurki | 28.0 mm |
Średnica rurki | 1.102 in |
Długość skoku | 100.0 mm |
Długość skoku | 3.937 in |
Długość rurki | 155.0 mm |
Długość rurki | 6.102 in |
Siła maksymalna | 1750.0 N |
Siła maksymalna | 1750.0 N |
Rozmiar gwintu | M10 |
Wykończenie | Azotowane |
Materiał trzpienia | Stal |
Pełny materiał | Stal |
Długość gwintu | 12.0 mm |
Długość gwintu | 0.472 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować