10304860
551871
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 318,1243 zł |
5 - 9 | 181,7853 zł |
10 + | 129,8466 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica pręta | 6.0 mm |
---|---|
Średnica pręta | 0.236 in |
Średnica rurki | 15.0 mm |
Średnica rurki | 0.591 in |
Długość skoku | 60.0 mm |
Długość skoku | 2.362 in |
Długość rurki | 90.0 mm |
Długość rurki | 3.543 in |
Siła maksymalna | 100.0 N |
Siła maksymalna | 100.0 N |
Rozmiar gwintu | M5 |
Wykończenie | Azotowane |
Materiał trzpienia | Stal |
Pełny materiał | Stal |
Długość gwintu | 10.0 mm |
Długość gwintu | 0.394 in |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować