10304969
551881
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 460,2537 zł |
5 - 9 | 263,0021 zł |
10 + | 187,8586 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica pręta | 6.0 mm |
---|---|
Średnica pręta | 0.236 in |
Średnica rurki | 15.0 mm |
Średnica rurki | 0.591 in |
Długość skoku | 150.0 mm |
Długość skoku | 5.906 in |
Długość rurki | 180.0 mm |
Długość rurki | 7.087 in |
Siła maksymalna | 250.0 N |
Siła maksymalna | 250.0 N |
Rozmiar gwintu | M5 |
Wykończenie | Azotowane |
Materiał trzpienia | Stal |
Pełny materiał | Stal |
Długość gwintu | 10.0 mm |
Długość gwintu | 0.394 in |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować