10305102
551896
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 532,4627 zł |
5 - 9 | 304,2644 zł |
10 + | 217,3317 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica pręta | 8.0 mm |
---|---|
Średnica pręta | 0.315 in |
Średnica rurki | 18.0 mm |
Średnica rurki | 0.709 in |
Długość skoku | 150.0 mm |
Długość skoku | 5.906 in |
Długość rurki | 195.0 mm |
Długość rurki | 7.677 in |
Siła maksymalna | 300.0 N |
Siła maksymalna | 300.0 N |
Rozmiar gwintu | M6 |
Wykończenie | Azotowane |
Materiał trzpienia | Stal |
Pełny materiał | Stal |
Długość gwintu | 10.0 mm |
Długość gwintu | 0.394 in |
Kod towaru | 7318190090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować