10305560
551945
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 680,8611 zł |
5 - 9 | 389,0635 zł |
10 + | 277,9025 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica pręta | 10.0 mm |
---|---|
Średnica pręta | 0.394 in |
Średnica rurki | 23.0 mm |
Średnica rurki | 0.906 in |
Długość skoku | 250.0 mm |
Długość skoku | 9.843 in |
Długość rurki | 295.0 mm |
Długość rurki | 11.614 in |
Siła maksymalna | 1000.0 N |
Siła maksymalna | 1000.0 N |
Rozmiar gwintu | M8 |
Wykończenie | Azotowane |
Materiał trzpienia | Stal |
Pełny materiał | Stal |
Długość gwintu | 12.0 mm |
Długość gwintu | 0.472 in |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować