10305621
551951
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 702,7858 zł |
5 - 9 | 401,5919 zł |
10 + | 286,8513 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica pręta | 10.0 mm |
---|---|
Średnica pręta | 0.394 in |
Średnica rurki | 23.0 mm |
Średnica rurki | 0.906 in |
Długość skoku | 300.0 mm |
Długość skoku | 11.811 in |
Długość rurki | 345.0 mm |
Długość rurki | 13.583 in |
Siła maksymalna | 1200.0 N |
Siła maksymalna | 1200.0 N |
Rozmiar gwintu | M8 |
Wykończenie | Azotowane |
Materiał trzpienia | Stal |
Pełny materiał | Stal |
Długość gwintu | 12.0 mm |
Długość gwintu | 0.472 in |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować