10354292
1572685
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 + | 422,6896 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość po wysunięciu | 265.0 mm |
|---|---|
| Długość po wysunięciu | 10.433 in |
| Długość skoku | 100.0 mm |
| Długość skoku | 3.937 in |
| Kompatybilna średnica tłoka | 0.906 in |
| Kompatybilna średnica tłoka | 23.0 mm |
| Rozmiar gwintu | M8 x 1;M8 x 1.25 |
| Średnica pręta | 8.0 mm |
| Średnica pręta | 0.315 in |
| Materiał trzpienia | Stal węglowa |
| Kolor | Czarny |
| Typ | Locking |
| Kod towaru | 8708809990 |
| Średnica rurki | 23.0 mm |
| Średnica rurki | 0.906 in |
| Rozmiar gwintu trzpienia | M8 x 1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować