Menu Search

Sprężyna skrętna 270 ° Prawe 13.0 mm 155.40 Nmm

Te sprężyny skrętne 270° mają średnicę zewnętrzną 12,98 mm, nogę o długości 50,8 mm od środka i moment obrotowy 155,4 Nm. Są dostępne w wariancie lewozwojowym, a zalecany rozmiar trzpienia to 8,71 mm.
Numer produktu Essentra:

10440841

Numer produktu produkcyjny:

1217750

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 10,7147 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

321,44 zł

30 x 10,7147 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 155.40 Nmm
Długość nogi od środka otworu 50.8 mm
Kierunek wiatru Prawe
Średnica drutu 1.0 mm
Rozmiar trzpienia 8.7 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 6.7 mm
Średnica zewnętrzna 13.0 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt