Menu Search

Sprężyna skrętna 180 ° Lewe 15.0 mm 582.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 15.01 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 582 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 9.12 mm.
Numer produktu Essentra:

10418246

Numer produktu produkcyjny:

1217815

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 14,6644 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

439,93 zł

30 x 14,6644 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 582.00 Nmm
Długość nogi od środka otworu 50.8 mm
Kierunek wiatru Lewe
Średnica drutu 1.6 mm
Rozmiar trzpienia 9.1 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 15.2 mm
Średnica zewnętrzna 15.0 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt