Menu Search

Sprężyna talerzowa DIN 9.2 mm 18.0 mm

Sprężyny talerzowe, poddawane surowej kontroli jakości zgodnie z normą DIN 2093, są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej odporności materiału na zmęczenie. Proces produkcji gwarantuje usunięcie wszystkich ewentualnych odkształceń i deformacji tych podkładek sprężynowych.
Numer produktu Essentra:

10443026

Numer produktu produkcyjny:

1218058

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 + 0,2525 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

50,50 zł

200 x 0,2525 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 9.2 mm
Średnica zewnętrzna 18.0 mm
Wysokość ramienia 1.1 mm
Grubość 0.5 mm
Obciążenie przy minimalnym ugięciu 182.00 N
Wysokość przy obciążeniu 0.6 mm
Materiał Stal węglowa
Standard DIN
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt