Menu Search

Sprężyny talerzowe

W produkcji

Sprężyny talerzowe nadają się do wymagających zastosowań charakteryzujących się bardzo dużymi obciążeniami w niewielkich przestrzeniach. Sprężyny talerzowe rozwiązują również często problemy związane z drganiami, rozszerzalnością cieplną, zluźnieniem i pełzaniem śrub.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
128 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość przy obciążeniu Wysokość ramienia Materiał Średnica wewnętrzna Kup
1,982 zł - 1,982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Chromowo-wanadowe
12.2 mm
2,5658 zł - 2,5658 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Chromowo-wanadowe
16.3 mm
2,8412 zł - 2,8412 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.8 mm
2.5 mm
Chromowo-wanadowe
12.2 mm
3,06 zł - 3,06 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Chromowo-wanadowe
16.3 mm
1,7381 zł - 1,7381 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Chromowo-wanadowe
14.2 mm
2,0861 zł - 2,0861 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Chromowo-wanadowe
16.3 mm
1,9661 zł - 1,9661 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Chromowo-wanadowe
20.4 mm
2,6355 zł - 2,6355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Chromowo-wanadowe
22.4 mm
3,514 zł - 3,514 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Chromowo-wanadowe
18.3 mm
3,1984 zł - 3,1984 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Chromowo-wanadowe
22.4 mm
3,6149 zł - 3,6149 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Chromowo-wanadowe
25.4 mm
5,2832 zł - 5,2832 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Chromowo-wanadowe
28.5 mm
10,44 zł - 10,44 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Chromowo-wanadowe
25.5 mm
6,5352 zł - 6,5352 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Chromowo-wanadowe
30.5 mm
0,2314 zł - 0,2314 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal węglowa
6.2 mm
0,2524 zł - 0,2524 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal węglowa
7.2 mm
0,2451 zł - 0,2451 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal węglowa
5.2 mm
0,9761 zł - 0,9761 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal węglowa
8.2 mm
0,2384 zł - 0,2384 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal węglowa
8.2 mm
0,2384 zł - 0,2384 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal węglowa
6.2 mm
  • z 7
Sprężyna talerzowa SAE 12.2 mm 32.0 mm

10443392

Przedział cen netto
1,982 zł - 1,982 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    12.2 mm
  • Materiał
    Chromowo-wanadowe
  • Standard
    DIN
  • Kod towaru
    7320909090
Sprężyna talerzowa SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443439

Przedział cen netto
2,5658 zł - 2,5658 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    16.3 mm
  • Materiał
    Chromowo-wanadowe
  • Standard
    DIN
  • Kod towaru
    7320909090
Podkładka sprężysta 12.2 mm 34.0 mm Chromowo-wanadowe

10629352

Przedział cen netto
2,8412 zł - 2,8412 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    12.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    34.0 mm
  • Wysokość ramienia
    2.5 mm
  • Grubość
    1.5 mm
  • Obciążenie przy minimalnym ugięciu
    2312.00 N
Sprężyna talerzowa SAE 16.3 mm 34.0 mm

10437377

Przedział cen netto
3,06 zł - 3,06 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    16.3 mm
  • Materiał
    Chromowo-wanadowe
  • Standard
    DIN
  • Kod towaru
    7320909090
Sprężyna talerzowa SAE 14.2 mm 40.0 mm

10437391

Przedział cen netto
1,7381 zł - 1,7381 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    14.2 mm
  • Materiał
    Chromowo-wanadowe
  • Standard
    DIN
  • Kod towaru
    7320909090
Sprężyna talerzowa SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443538

Przedział cen netto
2,0861 zł - 2,0861 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    16.3 mm
  • Materiał
    Chromowo-wanadowe
  • Standard
    DIN
  • Kod towaru
    7320909090
Sprężyna talerzowa SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437346

Przedział cen netto
1,9661 zł - 1,9661 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    20.4 mm
  • Materiał
    Chromowo-wanadowe
  • Standard
    DIN
  • Kod towaru
    7320909090
Sprężyna talerzowa SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443583

Przedział cen netto
2,6355 zł - 2,6355 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    22.4 mm
  • Materiał
    Chromowo-wanadowe
  • Standard
    DIN
  • Kod towaru
    7320909090
Sprężyna talerzowa SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443613

Przedział cen netto
3,514 zł - 3,514 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    18.3 mm
  • Materiał
    Chromowo-wanadowe
  • Standard
    DIN
  • Kod towaru
    7320909090
Sprężyna talerzowa SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Przedział cen netto
3,1984 zł - 3,1984 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    22.4 mm
  • Materiał
    Chromowo-wanadowe
  • Standard
    DIN
  • Kod towaru
    7320909090
Sprężyna talerzowa SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Przedział cen netto
3,6149 zł - 3,6149 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    25.4 mm
  • Materiał
    Chromowo-wanadowe
  • Standard
    DIN
  • Kod towaru
    7320909090
Sprężyna talerzowa SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Przedział cen netto
5,2832 zł - 5,2832 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    28.5 mm
  • Materiał
    Chromowo-wanadowe
  • Standard
    DIN
  • Kod towaru
    7320909090
Sprężyna talerzowa SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443750

Przedział cen netto
10,44 zł - 10,44 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    25.5 mm
  • Materiał
    Chromowo-wanadowe
  • Standard
    DIN
  • Kod towaru
    7320909090
Sprężyna talerzowa SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443798

Przedział cen netto
6,5352 zł - 6,5352 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    30.5 mm
  • Materiał
    Chromowo-wanadowe
  • Standard
    DIN
  • Kod towaru
    7320909090
Sprężyna talerzowa DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Przedział cen netto
0,2314 zł - 0,2314 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
  • Standard
    DIN
  • Kod towaru
    7318190090
Sprężyna talerzowa DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442821

Przedział cen netto
0,2524 zł - 0,2524 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    7.2 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
  • Standard
    DIN
  • Kod towaru
    7320909090
Sprężyna talerzowa DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442869

Przedział cen netto
0,2451 zł - 0,2451 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
  • Standard
    DIN
  • Kod towaru
    7320909090
Sprężyna talerzowa DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442890

Przedział cen netto
0,9761 zł - 0,9761 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
  • Standard
    DIN
  • Kod towaru
    7320909090
Sprężyna talerzowa DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442920

Przedział cen netto
0,2384 zł - 0,2384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
  • Standard
    DIN
  • Kod towaru
    7320909090
Sprężyna talerzowa DIN 6.2 mm 18.0 mm

10417362

Przedział cen netto
0,2384 zł - 0,2384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
  • Standard
    DIN
  • Kod towaru
    7320909090