Głowica w kształcie dysku z fazowanymi krawędziami zewnętrznymi
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3067 zł - 0,3067 zł | 500 Na stanie |
M3
|
Chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,5661 zł - 0,5661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,481 zł - 0,481 zł | 250 Na stanie |
M4
|
Chrom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,8185 zł - 0,8185 zł | 500 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,7279 zł - 0,7279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
2,2311 zł - 2,2311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Chrom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
1,2048 zł - 1,2048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
1,6454 zł - 1,6454 zł | 280 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
4,8805 zł - 4,8805 zł | 250 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
3.15 in
80.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,785 zł - 0,785 zł | 250 Na stanie |
M2.5
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
1,2006 zł - 1,2006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Naturalny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
1,2034 zł - 1,2034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
1,492 zł - 1,492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
1,5339 zł - 1,5339 zł | 300 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
3,0677 zł - 3,0677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
3,8734 zł - 9,8386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Naturalny
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2761 zł - 0,2761 zł | 500 Na stanie |
M3
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,4476 zł - 0,4476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Chrom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,7572 zł - 0,7572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Chrom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,6707 zł - 0,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.