Głowica w kształcie dysku z fazowanymi krawędziami zewnętrznymi
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,99 zł - 0,99 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,8964 zł - 1,8964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
2.756 in
70.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,9454 zł - 1,9454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 4,8805 zł - 4,8805 zł | 200 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
3.15 in
80.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4769 zł - 0,4769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5243 zł - 0,5243 zł | 1000 Na stanie |
M4
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,2034 zł - 1,2034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,6454 zł - 1,6454 zł | 280 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,492 zł - 1,492 zł | 100 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,2006 zł - 1,2006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Naturalny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3221 zł - 0,3221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Chrom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5842 zł - 0,5842 zł | 1300 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4476 zł - 0,4476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Chrom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,8734 zł - 9,8386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Naturalny
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7572 zł - 0,7572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Chrom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,5558 zł - 3,5558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7655 zł - 0,7655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,9701 zł - 2,9701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Chrom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2872 zł - 0,3546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
Naturalny
|
0.375 in
9.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5761 zł - 0,5761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować