10294697
50M020040N004
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,5705 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 0.157 in |
|---|---|
| Średnica łba | 4.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.051 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.3 mm |
| Rozmiar gwintu | M2 x 0.4 |
| Średnica podziałowa | 0.016 in |
| Średnica podziałowa | 0.4 mm |
| Długość gwintu | 4.0 mm |
| Długość gwintu | 0.157 in |
| Rodzaj główki | Łeb soczewkowy |
| Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Wykończenie | Bez wykończenia |
| Kolor | Naturalny |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Specyfikacja | DIN 85, ISO 1580NF E 25-128 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować