Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M2 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

Śruby z łbem stożkowym ściętym i nacięciem prostym są wykonane z niebarwionego nylonu, mają pełny gwint i sprawdzą się w wielu branżach i zastosowaniach. Odniesienia do norm ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10294734

Numer produktu produkcyjny:

50M020040N012

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1842 zł
5000 - 19999 0,1657 zł
20000 + 0,1492 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

184,20 zł

1000 x 0,1842 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 3.8 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.3 mm
Rozmiar gwintu M2
Średnica podziałowa 0.4 mm
Długość gwintu 12.0 mm
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Materiał Nylon 6/6
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt