Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

Śruby z łbem stożkowym ściętym i nacięciem krzyżowym są wykonane z niebarwionego nylonu, mają pełny gwint i sprawdzą się w wielu branżach i zastosowaniach. Odniesienia do normy N FE E 25-121 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10295533

Numer produktu produkcyjny:

50M025045P006

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1791 zł
5000 - 19999 0,1612 zł
20000 + 0,1451 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

179,10 zł

1000 x 0,1791 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 5.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.6 mm
Rozmiar gwintu M2.5
Średnica podziałowa 0.5 mm
Długość gwintu 6.0 mm
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Materiał Nylon 6/6
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790
Specyfikacja N FE 25-121

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt