10397305
50M030050N030
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,2577 zł |
| 2500 - 9999 | 0,2319 zł |
| 10000 + | 0,2087 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 5.6 mm |
|---|---|
| Średnica łba | 0.22 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.8 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.071 in |
| Rozmiar gwintu | M3 x 0.5 |
| Średnica podziałowa | 0.5 mm |
| Średnica podziałowa | 0.02 in |
| Długość gwintu | 30.0 mm |
| Długość gwintu | 1.181 in |
| Rodzaj główki | Łeb soczewkowy |
| Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Wykończenie | Bez wykończenia |
| Kolor | Naturalny |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować