10397862
50M035060P016
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1943 zł |
| 5000 - 19999 | 0,1749 zł |
| 20000 + | 0,1574 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 7.0 mm |
|---|---|
| Średnica łba | 0.276 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.6 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.102 in |
| Rozmiar gwintu | M3.5 x 0.6 |
| Średnica podziałowa | 0.6 mm |
| Średnica podziałowa | 0.024 in |
| Długość gwintu | 16.0 mm |
| Długość gwintu | 0.63 in |
| Rodzaj główki | Łeb soczewkowy |
| Rodzaj klucza | Wkładka krzyżowa |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Wykończenie | Bez wykończenia |
| Kolor | Naturalny |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować