Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ta śruba krzyżakowa z łbem stożkowym ściętym została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach. Odniesienia do normy N FE 25-121 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10398319

Numer produktu produkcyjny:

50M040070P010

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1977 zł
5000 - 19999 0,1779 zł
20000 + 0,1601 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

197,70 zł

1000 x 0,1977 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 8.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.1 mm
Rozmiar gwintu M4 x 0.7
Średnica podziałowa 0.7 mm
Długość gwintu 10.0 mm
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Materiał Nylon 6/6
Wykończenie Bez wykończenia
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt