10398357
50M040070P025
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2028 zł |
| 5000 - 19999 | 0,1825 zł |
| 20000 + | 0,1642 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 0.315 in |
|---|---|
| Średnica łba | 8.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.122 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.1 mm |
| Rozmiar gwintu | M4 x 0.7 |
| Średnica podziałowa | 0.7 mm |
| Średnica podziałowa | 0.028 in |
| Długość gwintu | 25.0 mm |
| Długość gwintu | 0.984 in |
| Rodzaj główki | Łeb soczewkowy |
| Rodzaj klucza | Wkładka krzyżowa |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Wykończenie | Bez wykończenia |
| Kolor | Naturalny |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować