10398814
50M050080N016
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2424 zł |
| 5000 - 19999 | 0,2182 zł |
| 20000 + | 0,1964 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 9.5 mm |
|---|---|
| Średnica łba | 0.374 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.118 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.0 mm |
| Rozmiar gwintu | M5 x 0.8 |
| Średnica podziałowa | 0.031 in |
| Średnica podziałowa | 0.8 mm |
| Długość gwintu | 0.63 in |
| Długość gwintu | 16.0 mm |
| Rodzaj główki | Łeb soczewkowy |
| Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Wykończenie | Bez wykończenia |
| Kolor | Naturalny |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować