Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ta śruba krzyżakowa z łbem stożkowym ściętym została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach. Odniesienia do normy N FE 25-121 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10398951

Numer produktu produkcyjny:

50M050080P035

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,3296 zł
2500 - 9999 0,2966 zł
10000 + 0,267 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

164,80 zł

500 x 0,3296 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 9.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.7 mm
Rozmiar gwintu M5 x 0.8
Średnica podziałowa 0.8 mm
Długość gwintu 35.0 mm
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Materiał Nylon 6/6
Wykończenie Bez wykończenia
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt