Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

Śruby z łbem stożkowym ściętym i nacięciem krzyżowym są wykonane z niebarwionego nylonu, mają pełny gwint i sprawdzą się w wielu branżach i zastosowaniach. Odniesienia do normy N FE E 25-121 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10399644

Numer produktu produkcyjny:

50M060100P040

500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,3659 zł
5000 - 19999 0,3293 zł
20000 + 0,2963 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

365,90 zł

1000 x 0,3659 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 12.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.6 mm
Rozmiar gwintu M6 x 1.0
Średnica podziałowa 1.0 mm
Długość gwintu 40.0 mm
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Materiał Nylon 6/6
Wykończenie Bez wykończenia
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt