Menu Search

Śruby maszynowe - owalne

Na stanie

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
134 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,1516 zł - 0,1872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
17.6 mm
Wkładka krzyżowa
0,1529 zł - 0,1888 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
23.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,1478 zł - 0,1825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
7.6 mm
Wkładka krzyżowa
0,1505 zł - 0,1859 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
1.9 mm
Wkładka krzyżowa
0,1598 zł - 0,1973 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
21.9 mm
Wkładka krzyżowa
0,1601 zł - 0,1977 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
6.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,1793 zł - 0,2213 zł 1000 Na stanie
M5 x 0.8
2.1 mm
Wkładka krzyżowa
0,1786 zł - 0,2205 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
12.1 mm
Wkładka krzyżowa
0,1666 zł - 0,2057 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Wkładka krzyżowa
0,1557 zł - 0,1922 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
8.9 mm
Wkładka krzyżowa
0,1615 zł - 0,1994 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
8.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,1444 zł - 0,1783 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
3.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,1478 zł - 0,1825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
8.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,3325 zł - 0,4105 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
30.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,8262 zł - 1,02 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
13.4 mm
Wkładka krzyżowa
0,9011 zł - 1,1125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
12.7 mm
Wkładka krzyżowa
0,1516 zł - 0,1872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
18.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,1465 zł - 0,1808 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
5.6 mm
Wkładka krzyżowa
0,1529 zł - 0,1888 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
22.6 mm
Wkładka krzyżowa
0,1584 zł - 0,1956 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 7
Śruba Wkładka krzyżowa M3 x 0.5 17.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296158

Przedział cen netto
0,1872 zł - 0,1516 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    17.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 x 0.45 23.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295458

Przedział cen netto
0,1888 zł - 0,1529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    23.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 x 0.5 7.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296127

Przedział cen netto
0,1825 zł - 0,1478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    7.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 1.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296615

Przedział cen netto
0,1859 zł - 0,1505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    1.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 21.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296684

Przedział cen netto
0,1973 zł - 0,1598 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    21.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 x 0.7 6.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297117

Przedział cen netto
0,1977 zł - 0,1601 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    6.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 x 0.8 2.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297667

Przedział cen netto
0,2213 zł - 0,1793 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    2.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 x 0.8 12.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297704

Przedział cen netto
0,2205 zł - 0,1786 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 31.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296691

Przedział cen netto
0,2057 zł - 0,1666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    31.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 8.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296653

Przedział cen netto
0,1922 zł - 0,1557 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    8.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 x 0.7 8.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297124

Przedział cen netto
0,1994 zł - 0,1615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    8.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 x 0.45 3.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295380

Przedział cen netto
0,1783 zł - 0,1444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    3.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 x 0.45 8.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295410

Przedział cen netto
0,1825 zł - 0,1478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    8.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M6 x 1.0 30.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298411

Przedział cen netto
0,4105 zł - 0,3325 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    30.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M8 x 1.25 13.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298848

Przedział cen netto
1,02 zł - 0,8262 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    13.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M10 x 1.5 12.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10299227

Przedział cen netto
1,1125 zł - 0,9011 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    12.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 x 0.45 18.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295441

Przedział cen netto
0,1872 zł - 0,1516 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    18.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 x 0.5 5.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296110

Przedział cen netto
0,1808 zł - 0,1465 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    5.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 x 0.5 22.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296165

Przedział cen netto
0,1888 zł - 0,1529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    22.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 6.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296646

Przedział cen netto
0,1956 zł - 0,1584 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    6.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6