20152222
20152222
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 2 012,5385 zł |
10 - 19 | 1 811,3062 zł |
20 + | 1 710,6677 zł |
Rozmiar gwintu | TR60 x 9 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol. 7e | 60.0 |
Prowadzenie | 9.0 |
p1 | 9.0 |
d2 tol. 7e min | 54.935 |
d2 tol. 7e max | 55.360 |
d3 tol. 7h max | 50.000 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 2°58‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Waga kg | 27.73 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Lewe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować