Te śruby ramieniowe to elementy złączne z gładką częścią walcową pomiędzy łbem i gwintowanym trzonem. Ta gładka część jest obrabiana tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji, jakie stawia się elementom pozycjonującym, mocującym lub obrotowym.
Pozwala to zmniejszyć spiętrzenie naprężeń i obniżyć prawdopodobieństwo uszkodzenia lub awarii. Są również trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Wytrzymują wysokie obciążenia, drgania i trudne warunki otoczenia.
Sześciokątny łeb zapewnia wygodny i stabilny chwyt podczas dokręcania i odkręcania śruby. Sześciokątny łeb umożliwia proste przyłożenie momentu obrotowego za pomocą klucza lub klucza oczkowego, a tym samym zapewnia mocne i trwałe połączenie. Są szeroko stosowane w różnorodnych sektorach, w tym w motoryzacji, przemyśle, elektronice i budownictwie.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | l2 | H1 | Materiał | d1 | l1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,5364 zł - 76,5095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
90.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 92,3058 zł - 131,8352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Stal
|
M30
|
90.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 16,8354 zł - 24,0697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Stal nierdzewna 303
|
M10
|
30.0
|
Long Thread
|
||
| 69,9389 zł - 99,9154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
110.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 87,7843 zł - 125,3993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
130.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 96,683 zł - 138,1268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Stal
|
M30
|
100.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 14,2379 zł - 20,3179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Stal nierdzewna 303
|
M8
|
30.0
|
Long Thread
|
||
| 23,81 zł - 34,0266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Stal nierdzewna 303
|
M10
|
60.0
|
Long Thread
|
||
| 17,124 zł - 24,4738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Stal nierdzewna 303
|
M10
|
40.0
|
Long Thread
|
||
| 34,296 zł - 49,0053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Stal nierdzewna 303
|
M10
|
80.0
|
Long Thread
|
||
| 18,3746 zł - 26,2631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Stal nierdzewna 303
|
M8
|
25.0
|
Long Thread
|
||
| 38,3365 zł - 54,7486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Stal nierdzewna 303
|
M8
|
80.0
|
Long Thread
|
||
| 99,3286 zł - 141,9076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Stal
|
M30
|
110.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 109,3336 zł - 156,1647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Stal
|
M30
|
120.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 16,691 zł - 23,8389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Stal nierdzewna 303
|
M8
|
40.0
|
Long Thread
|
||
| 16,3062 zł - 23,2616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Stal nierdzewna 303
|
M8
|
45.0
|
Long Thread
|
||
| 30,1112 zł - 43,0312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Stal nierdzewna 303
|
M10
|
70.0
|
Long Thread
|
||
| 6,3493 zł - 9,0622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
38.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 15,9214 zł - 22,771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
42.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 6,5898 zł - 9,4086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Stal
|
M8
|
48.0
|
Gwint standardowy
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować