Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar Torx | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1497 zł - 0,1497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1639 zł - 0,1639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2556 zł - 0,2556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2827 zł - 0,2827 zł | 500 Na stanie |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,7151 zł - 1,7151 zł | 4143 Na stanie |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,0542 zł - 2,0542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,1446 zł - 0,1446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1446 zł - 0,1446 zł | 238 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1562 zł - 0,1562 zł | 988 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1549 zł - 0,1549 zł | 2000 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1639 zł - 0,1639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2646 zł - 0,2646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2918 zł - 0,2918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3641 zł - 0,3641 zł | 2165 Na stanie |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1678 zł - 0,1678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2646 zł - 0,2646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,6733 zł - 1,6733 zł | 230 Na stanie |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,306 zł - 0,306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2724 zł - 0,2724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1768 zł - 0,1768 zł | 430 Na stanie |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.