10040300
0020330500VR
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,2619 zł |
Rozwartość klucza | 8.0 mm |
---|---|
Rozwartość klucza | 0.315 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.138 in |
Długość gwintu | 20.0 mm |
Długość gwintu | 0.787 in |
Rozmiar gwintu | M5 |
Kolor | Naturalny |
Materiał | PVDF |
Rodzaj główki | Łeb sześciokątny |
Typ śruby | Śruba z gwintem pełnym |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować