10329436
079083500002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 2,259 zł |
Rozwartość klucza | 13.0 mm |
---|---|
Rozwartość klucza | 0.512 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 5.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.217 in |
Długość gwintu | 35.0 mm |
Długość gwintu | 1.378 in |
Rozmiar gwintu | M8 |
Kolor | Naturalny |
Materiał | PA |
Rodzaj główki | Łeb sześciokątny |
Typ śruby | Śruba z łbem walcowym |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować