10402528
544200000011
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 - 249 | 4,5836 zł |
250 - 999 | 2,2466 zł |
1000 + | 1,8721 zł |
Rozwartość klucza | 17.0 mm |
---|---|
Rozwartość klucza | 0.669 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 6.4 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.252 in |
Długość gwintu | 20.0 mm |
Długość gwintu | 0.787 in |
Rozmiar gwintu | M10 |
Kolor | Naturalny |
Materiał | PP |
Rodzaj główki | Łeb sześciokątny |
Typ śruby | Śruba z łbem |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować