Menu Search

Śruba z otworem wylotowym M16 25.0 Stal nierdzewna 304

Śruba niewypadająca z otworem przelotowym, łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Wydrążony trzpień pomaga eliminować wirtualne wycieki z systemów wysokiego podciśnienia. Idealne do systemów wysokiej i ultrawysokiej próżni.
Numer produktu Essentra:

20143732

Numer produktu produkcyjny:

20143732

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M16
d2 24.0
D3 1.8
l1 25.0
h1 16.0
A/F 14.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna 304
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt