10158333
HVTM-25SS
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 3 | 406,4822 zł |
4 + | 290,3444 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M16 x 2.0 |
---|---|
Średnica podstawy | 64.0 mm |
Średnica podstawy | 2.52 in |
Kolor | Chrom |
Typ podstawy | Obrotowa, z tworzywa sztucznego |
Długość gwintu | 51.0 mm |
Długość gwintu | 2.008 in |
Wysokość całkowita | 83.0 mm |
Wysokość całkowita | 3.268 in |
Nośność | 2721.5 kg |
Nośność | 2721.5 kg |
Rodzaj mocowania | Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego |
Przegub obrotowy | 15° |
Kod towaru | 7326909890 |
Pełny materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować