10642290
HVTME-30
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
4 + | 152,0431 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M20 x 2.5 |
---|---|
Średnica podstawy | 76.0 mm |
Średnica podstawy | 2.992 in |
Kolor | Miedź |
Typ podstawy | Obrotowa, z tworzywa sztucznego |
Długość gwintu | 51.0 mm |
Długość gwintu | 2.008 in |
Wysokość całkowita | 92.0 mm |
Wysokość całkowita | 3.622 in |
Nośność | 2449.3 kg |
Nośność | 2449.3 kg |
Rodzaj mocowania | Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego |
Przegub obrotowy | 15° |
Kod towaru | 7326909890 |
Pełny materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować