Menu Search

Stopy regulacyjne — nieuchylne

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
56 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Średnica podstawy Kup
2,614 zł - 2,614 zł 1554 Na stanie
M8
25.0 mm
38.0 mm
4,3232 zł - 4,3232 zł 5180 Na stanie
M10
70.0 mm
30.0 mm
4,5069 zł - 5,5641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
70.0 mm
48.0 mm
4,3232 zł - 4,3232 zł 12220 Na stanie
M12
55.0 mm
48.0 mm
3,4327 zł - 3,4327 zł 565 Na stanie
M8
70.0 mm
30.0 mm
3,7774 zł - 3,7774 zł 8680 Na stanie
M10
55.0 mm
30.0 mm
10259979 2,8582 zł - 2,8582 zł 6480 Na stanie
M8
40.0 mm
38.0 mm
7,6984 zł - 7,6984 zł 1300 Na stanie
M12
100.0 mm
38.0 mm
3,6625 zł - 3,6625 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
70.0 mm
48.0 mm
4,0503 zł - 4,0503 zł 40 Na stanie
M10
55.0 mm
48.0 mm
10256862 1,5224 zł - 1,5224 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
35.0 mm
1,9246 zł - 1,9246 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
80.0 mm
38.0 mm
3,0162 zł - 3,0162 zł 3 Na stanie
M10
48.0 mm
1,7091 zł - 1,7091 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
25.0 mm
1,9238 zł - 1,9238 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
40.0 mm
38.0 mm
2,7289 zł - 2,7289 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
48.0 mm
10256855 1,0987 zł - 1,0987 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
25.0 mm
2,8294 zł - 2,8294 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
70.0 mm
38.0 mm
2,2406 zł - 2,2406 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
80.0 mm
38.0 mm
5,3286 zł - 5,3286 zł 610 Na stanie
M12
70.0 mm
48.0 mm
  • z 3
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M8 25.0 mm Czarny

10259962

Przedział cen netto
2,614 zł - 2,614 zł

Zapasy magazynowe
1554 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 30.0 mm M10 70.0 mm Czarny

10259948

Przedział cen netto
4,3232 zł - 4,3232 zł

Zapasy magazynowe
5180 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M10 70.0 mm Czarny

10260197

Przedział cen netto
5,5641 zł - 4,5069 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M12 55.0 mm Czarny

10260234

Przedział cen netto
4,3232 zł - 4,3232 zł

Zapasy magazynowe
12220 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    17.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 30.0 mm M8 70.0 mm Czarny

10259894

Przedział cen netto
3,4327 zł - 3,4327 zł

Zapasy magazynowe
565 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 30.0 mm M10 55.0 mm Czarny

10259931

Przedział cen netto
3,7774 zł - 3,7774 zł

Zapasy magazynowe
8680 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M8 40.0 mm Czarny

10259979

Przedział cen netto
2,8582 zł - 2,8582 zł

Zapasy magazynowe
6480 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M12 100.0 mm Czarny

10260104

Przedział cen netto
7,6984 zł - 7,6984 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M8 70.0 mm Czarny

10260142

Przedział cen netto
3,6625 zł - 3,6625 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M10 55.0 mm Czarny

10260180

Przedział cen netto
4,0503 zł - 4,0503 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopki o niskim profilu 35.0 mm M8 Czarny

10256862

Przedział cen netto
1,5224 zł - 1,5224 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    35.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał gwintu
    Stal
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M8 80.0 mm Czarny

10257814

Przedział cen netto
1,9246 zł - 1,9246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Swivel
Stopki z regulacją 48.0 mm M10 Czarny

10258002

Przedział cen netto
3,0162 zł - 3,0162 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał gwintu
    Stal
Stopki o niskim profilu 25.0 mm M10 Czarny

10256879

Przedział cen netto
1,7091 zł - 1,7091 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Kod towaru
    7318190090
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał gwintu
    Stal
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M8 40.0 mm Czarny

10257807

Przedział cen netto
1,9238 zł - 1,9238 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Swivel
Stopki z regulacją 48.0 mm M10 Czarny

10257999

Przedział cen netto
2,7289 zł - 2,7289 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał gwintu
    Stal
Stopki o niskim profilu 25.0 mm M8 Czarny

10256855

Przedział cen netto
1,0987 zł - 1,0987 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Kod towaru
    7318190090
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał gwintu
    Stal
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M12 70.0 mm Czarny

10257784

Przedział cen netto
2,8294 zł - 2,8294 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Swivel
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M10 80.0 mm Czarny

10257777

Przedział cen netto
2,2406 zł - 2,2406 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Swivel
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M12 70.0 mm Czarny

10260241

Przedział cen netto
5,3286 zł - 5,3286 zł

Zapasy magazynowe
610 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP