20209025
20209025
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 17,4191 zł |
20 - 49 | 15,6912 zł |
50 - 99 | 14,8039 zł |
100 - 499 | 13,076 zł |
500 + | 11,3014 zł |
Materiał osi | POM |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 4.0 |
d2 | 2.8 |
d3 | 4.6 |
d4 | 3.85 |
d5 ±0.04 | 4.0 |
l1 | 10.7 |
l2 | 0.9 |
l3 | 1.8 |
l4 | 5.6 |
s1 | 2.7 |
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N | 3.0 |
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N | 8.2 |
Temperatura maks. C | -30/+50 |
Waga g | 0.5 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować