20208929
20208929
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 8,3593 zł |
20 - 49 | 7,5187 zł |
50 - 99 | 7,0984 zł |
100 - 499 | 6,2578 zł |
500 + | 5,4172 zł |
Typ | Z kołnierzem |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 4.0 |
d2 | 3.0 |
d3 | 4.6 |
d4 | 3.85 |
d5 ±0.04 | 4.0 |
l1 | 10.7 |
l2 | 0.9 |
l3 | 1.8 |
l4 | 5.6 |
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N | 12.9 |
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N | 19.0 |
s1 | 3.1 |
Waga g | 8.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować