20208943
20208943
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 8,9664 zł |
20 - 49 | 8,0791 zł |
50 - 99 | 7,6121 zł |
100 - 499 | 6,7248 zł |
500 + | 5,8375 zł |
Typ | Z kołnierzem |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 6.0 |
d2 | 5.0 |
d3 | 6.5 |
d4 | 5.85 |
d5 ±0.04 | 6.0 |
l1 | 15.0 |
l2 | 1.0 |
l3 | 2.3 |
l4 | 8.2 |
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N | 28.0 |
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N | 47.5 |
s1 | 1.7 |
Waga g | 2.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować