20208967
20208967
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 10,5542 zł |
20 - 49 | 9,4801 zł |
50 - 99 | 8,9664 zł |
100 - 499 | 7,939 zł |
500 + | 6,8649 zł |
Typ | Z kołnierzem |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 10.0 |
d2 | 8.5 |
d3 | 11.0 |
d4 | 9.55 |
d5 ±0.04 | 10.0 |
l1 | 26..0 |
l2 | 1.5 |
l3 | 4.2 |
l4 | 14.3 |
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N | 66.0 |
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N | 105.0 |
s1 | 0.9 |
Waga g | 0.6 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować