Menu Search

Uchwyt do zacisków szybkomocujących

Na stanie

Ergonomiczne rączki uchwytów do zacisków szybkomocujących zapewniają komfortowy chwyt w przypadku zacisków pionowych. Te akcesoria pełnią funkcję ochronną przed potencjalnymi punktami ściśnięcia.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica całkowita Średnica wewnętrzna Wysokość całkowita Kup
5,9749 zł - 5,9749 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
6.5 mm
10.5 mm
5,4148 zł - 5,4148 zł 4 Na stanie
11.0 mm
5.5 mm
8.5 mm
8,1293 zł - 8,1293 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
11.0 mm
15.0 mm
6,7792 zł - 6,7792 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.5 mm
8.5 mm
12.0 mm
Docisk szybkomocujący z rękojeścią 6.5 mm 12.5 mm

10390375

Przedział cen netto
5,9749 zł - 5,9749 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.5 mm
  • Średnica całkowita
    12.5 mm
  • Wysokość całkowita
    10.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Docisk szybkomocujący z rękojeścią 5.5 mm 11.0 mm

10390368

Przedział cen netto
5,4148 zł - 5,4148 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.5 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    8.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Docisk szybkomocujący z rękojeścią 11.0 mm 19.0 mm

10390399

Przedział cen netto
8,1293 zł - 8,1293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    11.0 mm
  • Średnica całkowita
    19.0 mm
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Docisk szybkomocujący z rękojeścią 8.5 mm 15.5 mm

10390382

Przedział cen netto
6,7792 zł - 6,7792 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.5 mm
  • Średnica całkowita
    15.5 mm
  • Wysokość całkowita
    12.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790