Menu Search

Uchwyty i zaciski Versagrip

W produkcji

Uchwyty i zaciski Versagrip charakteryzują się wzmocnionym zaciskiem dzięki ostrym ząbkom, które wbijają się w obrabiany element, ograniczając jego ruch poziomy i boczny. Mogą służyć nawet do chwytania części ciętych gazowo i zbieżnych.

Te uchwyty i zaciski gwarantują pewny i regulowany zacisk na elementach o nieregularnym kształcie, rurach o przekroju kolistym i powierzchniach płaskich. Siłę zacisku można dostosować do wymogów danego zastosowania, co gwarantuje wyjątkową stabilność i odpowiedni rozkład sił, a jednocześnie minimalizuje prawdopodobieństwo poślizgu lub przemieszczenia się elementu podczas pracy.

Charakteryzują się prostotą instalacji i są powszechnie używane w pracach przy instalacjach wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, w obróbce skrawaniem i w branży motoryzacyjnej.

  • Charakteryzują się wzmocnionym zaciskiem dzięki wystającym ząbkom, które wbijają się w obrabiany element.
  • Gwarantują pewny zacisk o regulowanej sile na elementach o nieregularnym kształcie.
  • Są stosowane w instalatorstwie wodno-kanalizacyjnym, obróbce skrawaniem i w branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal, Stal hartowana Grupa SR: SR12036

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h2 h1 d1 Typ Kup
207,9374 zł - 259,9445 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.73
11.94
19.0-19.05
Chwytak
170,8286 zł - 200,9825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.9
9.5
19.1
Zacisk
Zacisk Versagrip 11.94 M5 Stal

20266257

Przedział cen netto
259,9445 zł - 207,9374 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Chwytak
  • h1
    11.94
  • h2
    6.73
  • h3
    5.21
  • d1
    19.0-19.05
Zacisk Versagrip 9.5 M5 Stal hartowana

20267551

Przedział cen netto
200,9825 zł - 170,8286 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Zacisk
  • h1
    9.5
  • h2
    5.9
  • d1
    19.1
  • d2
    M5