Menu Search

Uszczelki na krawędzie

Na stanie

Edge Protectors are designed to protect plastic strapping and exposed corners, and helps to enhance stacking strength. Absorb shocks and distributes force evenly, ensuring better protection.

Do zabezpieczania plastikowych taśm i odsłoniętych narożników.Działają jak izolator, amortyzując wstrząsy i równomiernie rozprowadzając siłę na całej swojej długości.Powszechnie stosowane w przemyśle, handlu i elektronice. Materiał: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM; PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Biały, Szary Grupa SR: SR1042, SR1177, SR5558

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
18 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność W W2 SW Kolor Materiał h Typ Kup
10,4418 zł - 10,4418 zł 176 Na stanie
135.0 mm
90.0 mm
70.0 mm
Czarny
PP
90.0 mm
1
23,0471 zł - 26,7442 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
150.0 mm
177.0 mm
50.0 mm
Czarny
PP
135.0 mm
2
0,8272 zł - 0,8272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.6 mm
43.7 mm
28.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
28.4 mm
3
2,4991 zł - 2,4991 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
65.3 mm
46.2 mm
55.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
46.2 mm
4
1,317 zł - 1,317 zł 1850 Na stanie
43.6 mm
43.7 mm
28.0 mm
Czarny
LDPE - PIR
28.4 mm
3
0,428 zł - 1,0486 zł 954 Na stanie
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Czarny
PP
25.0 mm
3
0,4721 zł - 0,4721 zł 1500 Na stanie
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
Czarny
PP
40.0 mm
1
0,8876 zł - 0,8876 zł 308 Na stanie
135.0 mm
19.0 mm
Czarny
HDPE
5
0,2254 zł - 0,5524 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Czarny
LDPE - PIR
25.0 mm
3
8,8188 zł - 8,8188 zł 160 Na stanie
130.0 mm
88.0 mm
50.0 mm
Czarny
PP
88.0 mm
1
1,4176 zł - 3,4731 zł 1800 Na stanie
44.3 mm
45.2 mm
28.0 mm
Czarny
LDPE - PIR
27.0 mm
3
10,4418 zł - 10,4418 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
135.0 mm
90.0 mm
50.0 mm
Czarny
PP
90.0 mm
1
0,3963 zł - 0,5548 zł 8000 Na stanie
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
Czarny
LDPE - PIR
40.0 mm
3
1900 Na stanie
44.3 mm
45.2 mm
28.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
27.0 mm
3
0,3963 zł - 0,5548 zł 7330 Na stanie
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
Czarny
LDPE - PIR
40.0 mm
1
0,428 zł - 1,0486 zł 7600 Na stanie
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Czarny
PP
25.0 mm
1
0,2197 zł - 0,5383 zł 3800 Na stanie
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Czarny
LDPE - PIR
25.0 mm
1
1,824 zł - 4,469 zł 169779 Na stanie
48.4 mm
64.7 mm
35.8 mm
Naturalny
LDPE - PIR
45.8 mm
1
Uszczelki na krawędzie 70.0 mm PP Czarny

10287668

Przedział cen netto
10,4418 zł - 10,4418 zł

Zapasy magazynowe
176 Na stanie
Atrybuty
  • h
    90.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • W2
    90.0 mm
  • SW
    70.0 mm
  • Typ
    1
Uszczelki na krawędzie 50.0 mm PP Czarny

10287644

Przedział cen netto
26,7442 zł - 23,0471 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    135.0 mm
  • W
    150.0 mm
  • W2
    177.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Typ
    2
Uszczelki na krawędzie 28.3 mm 43.7 mm LDPE - PIR Naturalny

10104545

Przedział cen netto
0,8272 zł - 0,8272 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    28.4 mm
  • W
    43.6 mm
  • W2
    43.7 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    3
Uszczelki na krawędzie 65.3 mm 46.2 mm LDPE - PIR Naturalny

10106396

Przedział cen netto
2,4991 zł - 2,4991 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    46.2 mm
  • W
    65.3 mm
  • W2
    46.2 mm
  • SW
    55.0 mm
  • Typ
    4
Uszczelki na krawędzie 28.3 mm 43.7 mm LDPE - PIR Czarny

10106365

Przedział cen netto
1,317 zł - 1,317 zł

Zapasy magazynowe
1850 Na stanie
Atrybuty
  • h
    28.4 mm
  • W
    43.6 mm
  • W2
    43.7 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    3
Uszczelki na krawędzie 18.0 mm 40.0 mm PP Czarny

10073650

Przedział cen netto
1,0486 zł - 0,428 zł

Zapasy magazynowe
954 Na stanie
Atrybuty
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Typ
    3
Uszczelki na krawędzie 28.0 mm 40.0 mm PP Czarny

10073681

Przedział cen netto
0,4721 zł - 0,4721 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    1
Uszczelki na krawędzie 19.0 mm 51.0 mm HDPE Czarny

10069493

Przedział cen netto
0,8876 zł - 0,8876 zł

Zapasy magazynowe
308 Na stanie
Atrybuty
  • W
    135.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Typ
    5
  • Slot Type
    Slot
  • Wersja
    Protection Band
Uszczelki na krawędzie 18.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Czarny

10073612

Przedział cen netto
0,5524 zł - 0,2254 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Typ
    3
Uszczelki na krawędzie 50.0 mm PP Czarny

10287637

Przedział cen netto
8,8188 zł - 8,8188 zł

Zapasy magazynowe
160 Na stanie
Atrybuty
  • h
    88.0 mm
  • W
    130.0 mm
  • W2
    88.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Typ
    1
Uszczelki na krawędzie 45.2 mm 27.0 mm LDPE - PIR Czarny

10106372

Przedział cen netto
3,4731 zł - 1,4176 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • h
    27.0 mm
  • W
    44.3 mm
  • W2
    45.2 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    3
Uszczelki na krawędzie 50.0 mm PP Czarny

10287651

Przedział cen netto
10,4418 zł - 10,4418 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    90.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • W2
    90.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Typ
    1
Uszczelki na krawędzie 28.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Czarny

10073636

Przedział cen netto
0,5548 zł - 0,3963 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    3
Uszczelki na krawędzie 28.0 mm 45.2 mm LDPE - PIR Naturalny

10069059


Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • h
    27.0 mm
  • W
    44.3 mm
  • W2
    45.2 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    3
Uszczelki na krawędzie 28.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Czarny

10073643

Przedział cen netto
0,5548 zł - 0,3963 zł

Zapasy magazynowe
7330 Na stanie
Atrybuty
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    1
Uszczelki na krawędzie 18.0 mm 40.0 mm PP Czarny

10073667

Przedział cen netto
1,0486 zł - 0,428 zł

Zapasy magazynowe
7600 Na stanie
Atrybuty
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Typ
    1
Uszczelki na krawędzie 18.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Czarny

10073629

Przedział cen netto
0,5383 zł - 0,2197 zł

Zapasy magazynowe
3800 Na stanie
Atrybuty
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Typ
    1
Uszczelki na krawędzie 64.7 mm 45.8 mm LDPE - PIR Naturalny

10106921

Przedział cen netto
4,469 zł - 1,824 zł

Zapasy magazynowe
169779 Na stanie
Atrybuty
  • h
    45.8 mm
  • W
    48.4 mm
  • W2
    64.7 mm
  • SW
    35.8 mm
  • Typ
    1