Menu Search

Uszczelki na krawędzie 28.3 mm 43.7 mm LDPE - PIR Czarny

Uszczelka na krawędzie jest wykonana z LDPE i służy do zabezpieczania ostrych lub delikatnych krawędzi przed uszkodzeniem na czas transportu i magazynowania.
Numer produktu Essentra:

10106365

Numer produktu produkcyjny:

800234

1850 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,317 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 317,00 zł

1000 x 1,317 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
h 28.4 mm
W 43.6 mm
W2 43.7 mm
SW 28.0 mm
Typ 3
Slot Type No Slot
Wersja Osłony krawędzi
Kolor Czarny
Materiał LDPE - PIR
Kod towaru 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt