Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Żebrowany kształt zapewnia dobre dopasowanie i zapobiega wyciekom, a jednocześnie daje lepszą przyczepność i stabilność.Zapobiegają wnikaniu pyłu, brudu i zanieczyszczeń.Montaż jest prosty, wystarczy wciskać je w otwór do uzyskania szczelności. Materiał: PE Kolor: Czerwony, Biały Grupa SR: SR1604, SR1603
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | Kolor | H | Rodzaj uchwytu | d | h1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1088 zł - 2,7165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,8599 zł - 2,1069 zł | 1200 Na stanie |
0.38 in
9.7 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
2.0 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,9522 zł - 2,333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.38 in
9.7 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
2.25 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
| 1,0212 zł - 2,5019 zł | 356 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,2467 zł - 3,0544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
| 3,7918 zł - 9,2899 zł | 250 Na stanie |
0.598 in
15.2 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
| 1,8384 zł - 4,5042 zł | 1400 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
2
|
||
| 4,9264 zł - 12,0698 zł | 1095 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
6.0 in
152.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,1995 zł - 2,7086 zł | 300 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,4495 zł - 2,0294 zł | 24000 Na stanie |
0.35 in
8.9 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
3.0 in
76.2 mm
|
|
2
|
||
| 1,058 zł - 2,5923 zł | 675 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,2262 zł - 5,4542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.32 in
8.1 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
4.0 in
101.6 mm
|
|
2
|
||
| 2,0395 zł - 4,9968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.295 in
7.5 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,4079 zł - 0,9993 zł | 4375 Na stanie |
0.421 in
10.7 mm
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bez uchwytu
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,573 zł - 1,404 zł | 1500 Na stanie |
0.413 in
10.5 mm
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bez uchwytu
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,9106 zł - 2,2309 zł | 6395 Na stanie |
0.307 in
7.8 mm
|
Biały
|
0.315 in
8.0 mm
|
Z uchwytem
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 4,079 zł - 9,9936 zł | 620 Na stanie |
0.524 in
13.3 mm
|
Biały
|
0.559 in
14.2 mm
|
Z uchwytem
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,3697 zł - 0,624 zł | 9700 Na stanie |
0.421 in
10.7 mm
|
Czerwony
|
0.472 in
12.0 mm
|
Z uchwytem
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
| 1,2668 zł - 3,1036 zł | 750 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Bez uchwytu
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 3,1023 zł - 7,6008 zł | 1050 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować